Porte-taraud Mega synchronisé (taraud grand diamètre pour MGT36)

Porte-taraud Mega synchronisé (taraud grand diamètre pour MGT36)
[Features]
· Compensates for axial misalignment due to synchronization error, and dramatically reduces load during machining.
· Structure smoothly complies even with excessive cutting torque of large diameter taps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BBT50-MGT36-125

Référence pièce
BBT50-MGT36-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

677.08 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT50
Tool Type Taraudage Holder Length L(mm) 190 Coolant System Traversante au centre (lame traversante)
Tapping Ability: d-meters M20~M36 L1(mm) 125 φd(mm) 94
Mass(g) 7200 L2(mm) 65 Features It has a structure that smoothly complies with the excessive cutting torque of large diameter tap, compensates for axial misalignment due to synchronization error, and dramatically reduces load during machining.

Assistance technique