Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Retainable blade diameter (mm) | φD1 (mm) | Compatible Collet | L1 (mm) | φd (mm) | φD2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.33 € | 1 | 5 jours | 3~3.5 | 11.2 | NBC6-3~3.75 | 2.3 | 20 | 14.7 | ||
95.33 € | 1 | 5 jours | 3–4 | 11.2 | NBC6-3~4.25 | 2.3 | 20 | 14.7 | ||
95.33 € | 1 | 5 jours | 4~4.5 | 12.2 | NBC6-4~4.75 | 2.3 | 20 | 14.7 | ||
95.33 € | 1 | 5 jours | 4–5 | 12.2 | NBC6-4~5.25 | 2.3 | 20 | 14.7 | ||
95.33 € | 1 | 5 jours | 5~5.5 | 13.2 | NBC6-5~5.75 | 2.3 | 20 | 14.7 | ||
95.33 € | 1 | 5 jours | 5–6 | 13.2 | NBC6-5~6 | 2.3 | 20 | 14.7 | ||
102.92 € | 1 | 5 jours | 3~3.5 | 12.2 | NBC8-3~4 | 3.9 | 25 | 19.2 | ||
102.92 € | 1 | 5 jours | 3–4 | 12.2 | NBC8-3~4.5 | 3.9 | 25 | 19.2 | ||
102.92 € | 1 | 5 jours | 4~4.5 | 13.2 | NBC8-4~5 | 3.9 | 25 | 19.2 | ||
102.92 € | 1 | 5 jours | 4–5 | 13.2 | NBC8-4~5.5 | 3.9 | 25 | 19.2 | ||
102.92 € | 1 | 5 jours | 5~5.5 | 14.2 | NBC8-5~6 | 3.9 | 25 | 19.2 | ||
102.92 € | 1 | 5 jours | 5–6 | 14.2 | NBC8-5~6.5 | 3.9 | 25 | 19.2 | ||
102.92 € | 1 | 5 jours | 6 to 6.5 | 15.2 | NBC8-6~7 | 3.4 | 25 | 19.2 | ||
102.92 € | 1 | 5 jours | 6–7 | 15.2 | NBC8-6~7.5 | 3.4 | 25 | 19.2 | ||
102.92 € | 1 | 5 jours | 7~7.5 | 16.2 | NBC8-7~8 | 3.4 | 25 | 19.2 | ||
102.92 € | 1 | 5 jours | 7–8 | 16.2 | NBC8-7~8 | 3.4 | 25 | 19.2 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 3~3.5 | 12.2 | NBC10-3~4 | 3.9 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 3–4 | 12.2 | NBC10-3~4.5 | 3.9 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 4~4.5 | 13.2 | NBC10-4~5 | 3.9 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 4–5 | 13.2 | NBC10-4~5.5 | 3.9 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 5~5.5 | 14.2 | NBC10-5~6 | 3.9 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 5–6 | 14.2 | NBC10-5~6.5 | 3.9 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 6 to 6.5 | 15.2 | NBC10-6~7 | 4.3 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 6–7 | 15.2 | NBC10-6~7.5 | 4.3 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 7~7.5 | 16.2 | NBC10-7~8 | 4.3 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 7–8 | 16.2 | NBC10-7~8.5 | 4.3 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 8~8.5 | 18.4 | NBC10-8~9 | 3.5 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 8–9 | 18.4 | NBC10-8~9.5 | 3.5 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 9~9.5 | 19.2 | NBC10-9~10 | 3.5 | 30 | 23.9 | ||
108.33 € | 1 | 5 jours | 9–10 | 19.2 | NBC10-9~10 | 3.5 | 30 | 23.9 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 3~3.5 | 12.2 | NBC13-3~4 | 4.3 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 3–4 | 12.2 | NBC13-3~4.5 | 4.3 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 4~4.5 | 13.2 | NBC13-4~5 | 4.3 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 4–5 | 13.2 | NBC13-4~5.5 | 4.3 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 5~5.5 | 14.2 | NBC13-5~6 | 4.3 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 5–6 | 14.2 | NBC13-5~6.5 | 4.3 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 6 to 6.5 | 15.2 | NBC13-6~7 | 4.6 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 6–7 | 15.2 | NBC13-6~7.5 | 4.6 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 7~7.5 | 16.2 | NBC13-7~8 | 4.6 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 7–8 | 16.2 | NBC13-7~8.5 | 4.6 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 8~8.5 | 18.4 | NBC13-8~9 | 4.9 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 8–9 | 18.4 | NBC13-8~9.5 | 4.9 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 9~9.5 | 19.4 | NBC13-9~10 | 4.9 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 9–10 | 19.4 | NBC13-9~10.5 | 4.9 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 10~11 | 20.3 | NBC13-10~11.5 | 4.2 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 10~10.5 | 20.3 | NBC13-10~11 | 4.2 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 11~12 | 21.2 | NBC13-11~12.5 | 4.2 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 11~11.5 | 21.2 | NBC13-11~12 | 4.2 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 12~13 | 22.2 | NBC13-12~13 | 4.2 | 35 | 28.7 | ||
118.08 € | 1 | 5 jours | 12~12.5 | 22.2 | NBC13-12~13 | 4.2 | 35 | 28.7 | ||
130.00 € | 1 | 5 jours | 3~3.5 | 12.2 | NBC16-3~4 | 4 | 42 | 34.4 | ||
130.00 € | 1 | 5 jours | 3–4 | 12.2 | NBC16-3~4.5 | 4 | 42 | 34.4 | ||
130.00 € | 1 | 5 jours | 4~4.5 | 13.2 | NBC16-4~5 | 4 | 42 | 34.4 | ||
130.00 € | 1 | 5 jours | 4–5 | 13.2 | NBC16-4~5.5 | 4 | 42 | 34.4 | ||
130.00 € | 1 | 5 jours | 5~5.5 | 14.2 | NBC16-5~6 | 4 | 42 | 34.4 | ||
130.00 € | 1 | 5 jours | 5–6 | 14.2 | NBC16-5~6.5 | 4 | 42 | 34.4 | ||
130.00 € | 1 | 5 jours | 6 to 6.5 | 15.2 | NBC16-6~7 | 4.3 | 42 | 34.4 | ||
130.00 € | 1 | 5 jours | 6–7 | 15.2 | NBC16-6~7.5 | 4.3 | 42 | 34.4 | ||
130.00 € | 1 | 5 jours | 7~7.5 | 16.2 | NBC16-7~8 | 4.3 | 42 | 34.4 | ||
130.00 € | 1 | 5 jours | 7–8 | 16.2 | NBC16-7~8.5 | 4.3 | 42 | 34.4 |
Loading...
Product Category | Accessoires | Coolant System | Traversante au centre (lame traversante) | Accessory | PS Ring x 1 |
---|---|---|---|---|---|
Features | No coolant collet required. A new type of sealing function where the higher the coolant pressure, the closer the PS ring adheres to the shank of the cutting tool to enhance the sealing performance. | Specifications | Supports Coolant Pressure of 7 MPa. For Mega New Baby Chuck |
Configurer
Propriétés de base
Retainable blade diameter(mm)
φD1(mm)
Compatible Collet
L1(mm)
φd(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles