Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
55.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 4 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
55.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 4 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
55.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 4 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
55.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 4 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
49.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 5 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
55.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 6 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
55.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 6 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
55.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 6 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
55.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 6 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
46.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
59.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 8 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
59.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 8 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
65.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 8 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
59.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 8 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
49.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 8 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
59.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 8 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
59.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 8 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
65.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 8 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
59.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 8 | 6 | 45 | Pin Angle | A | |
54.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | With Land | A | |
61.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 10 | 6 | 45 | With Land | A | |
61.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 10 | 6 | 45 | With Land | A | |
61.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 10 | 6 | 45 | With Land | A | |
61.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 10 | 6 | 45 | With Land | A | |
59.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 10 | 6 | 45 | With Land | A | |
61.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 12 | 6 | 45 | With Land | A | |
61.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 12 | 6 | 45 | With Land | A | |
61.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 12 | 6 | 45 | With Land | A | |
61.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 12 | 6 | 45 | With Land | A | |
57.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 45 | With Land | A | |
67.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 12 | 6 | 45 | With Land | A | |
67.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 12 | 6 | 45 | With Land | A | |
67.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 12 | 6 | 45 | With Land | A | |
67.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 12 | 6 | 45 | With Land | A | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 12 | 6 | 45 | With Land | A | |
67.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
67.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
67.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
67.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
72.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
72.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
72.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
72.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
68.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
72.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
72.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
72.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
72.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 15 | 6 | 50 | With Land | A | |
65.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | With Land | B | |
86.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.1 | 15 | 6 | 50 | With Land | C | |
86.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.2 | 15 | 6 | 50 | With Land | C | |
86.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 15 | 6 | 50 | With Land | C | |
86.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.4 | 15 | 6 | 50 | With Land | C | |
83.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6.5 | 15 | 6 | 50 | With Land | C | |
86.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.6 | 18 | 8 | 60 | With Land | A | |
86.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.7 | 18 | 8 | 60 | With Land | A | |
86.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.8 | 18 | 8 | 60 | With Land | A | |
86.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.9 | 18 | 8 | 60 | With Land | A |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure / Chanfreinage | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade tip shape
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles