Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.30 € | 1 | 6 jours | 13 | 20 | 16 | 180 | 120 | A | ||
189.30 € | 1 | 6 jours | 14 | 20 | 16 | 180 | 120 | A | ||
203.16 € | 1 | 6 jours | 15 | 20 | 16 | 180 | 120 | A | ||
205.14 € | 1 | 6 jours | 16 | 20 | 16 | 180 | 120 | B | ||
209.76 € | 1 | 6 jours | 17 | 20 | 20 | 210 | 150 | A | ||
209.76 € | 1 | 6 jours | 18 | 20 | 20 | 210 | 150 | A | ||
214.38 € | 1 | 6 jours | 19 | 20 | 20 | 210 | 150 | A | ||
214.38 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | 20 | 210 | 150 | B | ||
218.35 € | 1 | 6 jours | 21 | 20 | 25 | 220 | 150 | A | ||
218.35 € | 1 | 6 jours | 22 | 20 | 25 | 220 | 150 | A | ||
236.83 € | 1 | 6 jours | 23 | 20 | 25 | 220 | 150 | A | ||
236.83 € | 1 | 6 jours | 24 | 20 | 25 | 220 | 150 | A | ||
277.76 € | 1 | 6 jours | 25 | 40 | 25 | 270 | 200 | B | ||
292.28 € | 1 | 6 jours | 26 | 40 | 32 | 270 | 200 | A | ||
292.28 € | 1 | 6 jours | 27 | 40 | 32 | 270 | 200 | A | ||
292.28 € | 1 | 6 jours | 28 | 40 | 32 | 270 | 200 | A | ||
341.13 € | 1 | 6 jours | 29 | 40 | 32 | 280 | 200 | A | ||
341.13 € | 1 | 6 jours | 30 | 40 | 32 | 280 | 200 | A | ||
367.53 € | 1 | 6 jours | 31 | 40 | 32 | 280 | 200 | A | ||
403.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 40 | 32 | 280 | 200 | B | |
388.00 € | 1 | 6 jours | 33 | 40 | 32 | 280 | 200 | C | ||
389.31 € | 1 | 6 jours | 34 | 40 | 42 | 320 | 200 | A | ||
427.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 35 | 40 | 42 | 320 | 200 | A | |
417.04 € | 1 | 6 jours | 36 | 40 | 42 | 320 | 200 | A | ||
417.04 € | 1 | 6 jours | 37 | 40 | 42 | 320 | 200 | A | ||
417.04 € | 1 | 6 jours | 38 | 40 | 42 | 320 | 200 | A | ||
480.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 39 | 50 | 42 | 320 | 200 | A | |
437.50 € | 1 | 6 jours | 40 | 50 | 42 | 320 | 200 | A |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Land / Anti-Chipping C Face Attached |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles