Point de polissage

Point de polissage
Can be used to remove paint and rust, as well as deburring, without substrate damage.

[Features]
· Polishing points are ideal for finishing and light deburring.
· Paint and rust can be removed without damaging the base material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

516

Référence pièce
516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.30 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule en caoutchouc Shaft Diameter(mm) 3.2 Outer Diameter(mm) 12.7
Number Contained In A Packet(piece) 1

Vous vous trouvez sur la page de Point de polissage, le numéro d'article est le suivant: 516.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 516.

Assistance technique