Lame 1 / 4 SQ pour tournevis commutable

Lame 1 / 4 SQ pour tournevis commutable
When using sockets with a 1/4" SQ insertion angle, etc. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

215V-1/4

Référence pièce
215V-1/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.35 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Taille 1/4 inch SQ Longueur totale(mm) 140 Poids(g) 28
Complément Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Vous vous trouvez sur la page de Lame 1 / 4 SQ pour tournevis commutable, le numéro d'article est le suivant: 215V-1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 215V-1/4.

Assistance technique