Tournevis à cliquet 8510R-30

Tournevis à cliquet 8510R-30
[Features]
· PB SWISS TOOLS ratchet screwdrivers are ideal for quick tightening or loosening work.
· Used in combination with C6 Series (1/4" hex) bit.
· Can be switched among clockwise, counterclockwise, and fixed positions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8510R-30

Référence pièce
8510R-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.38 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Grip Type Résine Longueur totale(mm) 158
Poids(g) 181 Nombre de transmissions 24 Caractéristiques It can be switched between clockwise, counterclockwise and fixed positions. The direction of rotation can be switched with one hand. It has 24 gears.

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à cliquet 8510R-30, le numéro d'article est le suivant: 8510R-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8510R-30.

Assistance technique