Pinces à sertir standard avec lame carbure 460S-125/460S-150

Pinces à sertir conçues pour être légères et durables.
[Caractéristiques]
· Excellente capacité de coupe et durabilité car elles sont fabriquées à partir d'un acier spécial exclusif, léger mais résistant.
· La forme de la lame est ronde.
· Avec le ressort spiral, même la coupe continue est agréable.
[Applications]
· Pour couper les câbles électriques, par exemple pour les télécommunications, les téléviseurs, les ordinateurs, les équipements de précision, etc.

(i)Remarque

  • Ne pas utiliser pour couper des objets dont la taille dépasse la capacité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

460S-150

Référence pièce
460S-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

73.14 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 149
With or without spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5 Code Trusco 117-9471 Masse(g) 120
Caractéristiques A une lame ultra-dure et solide pour une puissance de coupe et une durabilité supérieures. Spécifications Lame ronde avec ressort

Vous vous trouvez sur la page de Pinces à sertir standard avec lame carbure 460S-125/460S-150, le numéro d'article est le suivant: 460S-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 460S-150.

Assistance technique