Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Tip diameter | Number of flutes NT | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | shank No | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.08 € | 1 | 8 jours | 14 | 110 | 10 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
138.36 € | 1 | 10 jours | 14.5 | 110 | 10 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
138.36 € | 1 | 10 jours | 15 | 110 | 10.5 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
101.84 € | 1 | 10 jours | 15.5 | 110 | 11 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
101.84 € | 1 | 8 jours | 16 | 110 | 11.5 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
116.61 € | 1 | 10 jours | 16.5 | 110 | 12 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
116.61 € | 1 | 10 jours | 17 | 120 | 12.5 | 5 | 60 | 210 | MT2 | -0.027~0 | ||
116.61 € | 1 | 10 jours | 17.5 | 120 | 13 | 5 | 60 | 210 | MT2 | -0.027~0 | ||
144.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 18 | 120 | 13.5 | 5 | 60 | 210 | MT2 | -0.027~0 | |
154.29 € | 1 | 10 jours | 18.5 | 120 | 14 | 5 | 60 | 210 | MT2 | -0.033~0 | ||
154.29 € | 1 | 10 jours | 19 | 120 | 14.5 | 5 | 60 | 210 | MT2 | -0.033~0 | ||
154.29 € | 1 | 10 jours | 19.5 | 140 | 14.5 | 5 | 75 | 260 | MT3 | -0.033~0 | ||
154.29 € | 1 | 10 jours | 20 | 140 | 14.5 | 5 | 75 | 260 | MT3 | -0.033~0 | ||
164.63 € | 1 | 10 jours | 20.5 | 140 | 15 | 5 | 75 | 260 | MT3 | -0.033~0 | ||
164.63 € | 1 | 10 jours | 21 | 155 | 15.5 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
164.63 € | 1 | 10 jours | 21.5 | 155 | 16 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
164.63 € | 1 | 6 jours | 22 | 155 | 16.5 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
187.54 € | 1 | 10 jours | 22.5 | 155 | 17 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
187.54 € | 1 | 10 jours | 23 | 155 | 17.5 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
187.54 € | 1 | 10 jours | 23.5 | 155 | 18 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
187.54 € | 1 | 10 jours | 24 | 165 | 18.5 | 5 | 75 | 280 | MT3 | -0.033~0 | ||
205.27 € | 1 | 10 jours | 24.5 | 165 | 19 | 5 | 75 | 280 | MT3 | -0.033~0 | ||
205.27 € | 1 | 10 jours | 25 | 165 | 19.5 | 5 | 75 | 280 | MT3 | -0.033~0 | ||
222.27 € | 1 | 10 jours | 25.5 | 165 | 19.2 | 6 | 90 | 280 | MT3 | -0.033~0 | ||
222.27 € | 1 | 10 jours | 26 | 180 | 20 | 6 | 90 | 310 | MT3 | -0.033~0 | ||
266.59 € | 1 | 10 jours | 26.5 | 180 | 20.5 | 6 | 90 | 310 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
266.59 € | 1 | 10 jours | 27 | 180 | 21 | 6 | 90 | 310 | MT3 | -0.033~0 | ||
266.59 € | 1 | 10 jours | 27.5 | 180 | 21.5 | 6 | 90 | 310 | MT3 | -0.033~0 | ||
266.59 € | 1 | 10 jours | 28 | 180 | 22 | 6 | 90 | 310 | MT3 | -0.033~0 | ||
297.62 € | 1 | 10 jours | 28.5 | 180 | 22.5 | 6 | 90 | 310 | MT3 | -0.033~0 | ||
297.62 € | 1 | 10 jours | 29 | 190 | 23 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.033~0 | ||
297.62 € | 1 | 10 jours | 29.5 | 190 | 23.5 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.033~0 | ||
297.62 € | 1 | 10 jours | 30 | 190 | 24 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.033~0 | ||
297.62 € | 1 | 10 jours | 30.5 | 190 | 24.5 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.039~0 | ||
358.20 € | 1 | 10 jours | 31 | 190 | 25 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.039~0 | ||
366.33 € | 1 | 10 jours | 31.5 | 190 | 25.5 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.039~0 | ||
366.33 € | 1 | 10 jours | 32 | 190 | 26 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.039~0 |
Loading...
Shank Type | Queue cône morse | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | h8 | Tip chamfer angle | 55° | Chamfer taper | 1/12 |
BT. | 0.03/100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Tip diameter
Number of flutes NT
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
shank No
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles