Alésoir machine à denture hélicoïdale SPMR (SPMR050)

Alésoir machine à denture hélicoïdale SPMR SPMR050
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SPMR050

Marque: OKAZAKI SEIKO

Prix: 98.18

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Tool Diameter: 5 mm

Groove Length: 45 mm

Number of flutes NT: 6

Overall Length L: 120 mm

shank No: MT1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPMR050

Référence pièce
SPMR050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Overall Length L
(mm)
shank No Diameter tolerance details

98.18 €

1 Disponible 10 jours 5456120MT1+0.004~+0.009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Queue cône morse work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 45° BT. 0.03/100
Torsional Angle 8°L

Vous vous trouvez sur la page de Alésoir machine à denture hélicoïdale SPMR, le numéro d'article est le suivant: SPMR050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPMR050.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SPMR035
SPMR040
SPMR045
SPMR051
SPMR052
SPMR053
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Overall Length L
(mm)
shank No Diameter tolerance details

119.33 €

1 10 jours 3.5356110MT1+0.004~+0.009

107.70 €

1 10 jours 4356110MT1+0.004~+0.009

107.70 €

1 10 jours 4.5456120MT1+0.004~+0.009

108.76 €

1 10 jours 5.1456120MT1+0.004~+0.009

108.76 €

1 10 jours 5.2456120MT1+0.004~+0.009

108.76 €

1 10 jours 5.3456120MT1+0.004~+0.009

Assistance technique