Pierre de meulage avec arbre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1307206

Référence pièce
1307206
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.55 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 6 Package size(mm) H184×W107×D27 Weight(g) 128
Max. Rotational Speed(min-1) 5000 Set(unit set) 5 Features 5 Frequently Used Shape Types Are Set
Abrasive material Aluminum Oxide

Vous vous trouvez sur la page de Pierre de meulage avec arbre, le numéro d'article est le suivant: 1307206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1307206.

Assistance technique