Ensemble d'embouts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1315055

Référence pièce
1315055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.74 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Combination Single Product Set Product Set Product Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function N/A Package size(mm) H40×W225×D145 Weight(g) 414
Shaft Diameter(mm) φ2.35 Number Contained In A Packet 29pcs Set Content Diamond Grindstone x 13, Grindstone for Metal WA Material x 3, Grindstone for Stone GC Material x 3, Cup Brush: Wire / Brass / Pig Bristles x 1 Each, Felt Buff x 3, Diamond Cutter: φ20 mm / φ26 mm x 2 Each

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'embouts, le numéro d'article est le suivant: 1315055.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1315055.

Assistance technique