Crochet multi-usages LH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BH-300LH

Référence pièce
BH-300LH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

2.78 €

1 5 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Collier de serrage Length(mm) 300 Main body: option Main Body
Effective binding diameter(φ) 30~70 Hook Diameter(φ) 50 Continuous load capacity(kg) 10
Continuous load capacity when using zip ties(kg) 25 Breaking weight when using zip ties(kg) 50 Mass(g) 28
Material Nylon 66 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Crochet multi-usages LH, le numéro d'article est le suivant: BH-300LH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BH-300LH.

Assistance technique