Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29030
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 60° | Application | Inner Circumference Rear Side / Hole Inner Wall / Plane | Blade angle(°) | 60 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | ↔ | Compatible Shaviv Express | 351-29030 |
Scraper Width(mm) | 8 | Blade type | Triangle type | Features | For precision work, 8 mm width triangle type scraper |
Long Shaft (Applicable Holder) | C Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Angle de coupe : 60° 8 mm, le numéro d'article est le suivant: 151-29030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles