Shaviv Mango II / traitement simultané sur 2 côtés également possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

154-00038

Référence pièce
154-00038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

213.91 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Jeu Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference, Plate Chamfering, Front and Back Inner Circumference at Same Time, Plane
Product Type Universal kit for general and sheet materials Features It is a kit which can be used in various sheet material processing like metal, plastic, acrylic, etc. It is also suitable for general edge processing. Can be used for both kinds of processing at the same time. Kit Contents (Handle) Mango II Long Reach Handle
Kit Contents (Elastic Holder) B Type, BR Type, D5 Type, E Type Kit Contents (Blade) B10, B20, B30, B70, E100, E200, E300, D80C, D82C, D85 x 1 each, R10, R30 x 2 each

Vous vous trouvez sur la page de Shaviv Mango II / traitement simultané sur 2 côtés également possible, le numéro d'article est le suivant: 154-00038.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 154-00038.

Assistance technique