Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29046
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 50° | Application | Inner Circumference Rear Side | Blade angle(°) | 50 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Plastic | Cutting direction | Clockwise | Compatible Shaviv Express | 351-29046 |
Features | Long type with E600 shape / For hole rear side machining (up to 40 mm thickness) | Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Angle du tranchant : 50, le numéro d'article est le suivant: 151-29046.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29046.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles