Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M30-10 |
M30-13 |
M30-15 |
M30-17 |
M30-19 |
TM305 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (mm) | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.31 € | 1 | 6 jours | 175 | 10 | Unité | - | - | 373-6105 | 40 | - | ||
48.41 € | 1 | 6 jours | 210 | 13 | Unité | - | - | 373-6121 | 70 | - | ||
54.06 € | 1 | 9 jours | 231 | 15 | Unité | - | - | 373-6148 | 90 | - | ||
59.69 € | 1 | 6 jours | 244 | 17 | Unité | - | - | 373-6156 | 100 | - | ||
69.62 € | 1 | 6 jours | 270 | 19 | Unité | - | - | 373-6164 | 120 | - | ||
162.31 € | 1 | 6 jours | - | 8 ~ 14 | Produit du jeu | 8、10、12、13、14 | 5 | 373-8825 | - | 460 |
Loading...
Type | Clé polygonale à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45×15、15 |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Content(mm)
Set Content(Point)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles