Douille (12 pans, angle d'insertion 19,0 mm / taille en pouces)

Douille (12 pans, angle d'insertion 19,0 mm / taille en pouces)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • BB40-1-1/16
  • Douille (12 pans, angle d'insertion 19,0 mm / taille en pouces)
[Features]
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BB40-1-3/8

Référence pièce
BB40-1-3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.89 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 1-3/8 Overall length (L dimension)(mm) 59
Trusco Code 383-5073 Mass(g) 340 Features Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.

Vous vous trouvez sur la page de Douille (12 pans, angle d'insertion 19,0 mm / taille en pouces), le numéro d'article est le suivant: BB40-1-3/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BB40-1-3/8.

Assistance technique