Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B2-E4 |
B2-E8 |
B3-E12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Nominal No. | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 6.3 | 3.83 | 18 | Insertion Angle 6.3 mm | E4 | 383-3798 | 8 | ||
9.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.3 | 7.47 | 21 | Insertion Angle 6.3 mm | E8 | 383-3836 | 11 | |
11.58 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 11.12 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | E12 | 307-9104 | 28 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | Spécial |
---|---|---|---|---|---|
Features | KTC unique Power Fit has been adopted to the drive. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
Nominal No.
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles