Clé articulée longue en T (angle d'insertion 9,5 mm)

Clé articulée longue en T (angle d'insertion 9,5 mm)
[Features]
· Because the total length is long, it is convenient for work in deep places.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THF20-700

Référence pièce
THF20-700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

64.47 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 698 Overall Width(mm) 180 Trusco Code 383-9699
Mass(g) 700 Features Because the total length is long, it is convenient for work in deep places.

Vous vous trouvez sur la page de Clé articulée longue en T (angle d'insertion 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: THF20-700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THF20-700.

Assistance technique