Douille de clé à impact (angle d'insertion 9,5 mm, mince, mi-profonde)

Douille de clé à impact (angle d'insertion 9,5 mm, mince, mi-profonde)
  • Remise sur volume
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.
· An easy-to-see size indication is provided along with engraving.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BP3M-14TP

Référence pièce
BP3M-14TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.79 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 14 Overall length (L dimension)(mm) 36
Trusco Code 359-7270 Mass(g) 64 Accessory Pin, Ring
Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Vous vous trouvez sur la page de Douille de clé à impact (angle d'insertion 9,5 mm, mince, mi-profonde), le numéro d'article est le suivant: BP3M-14TP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BP3M-14TP.

Assistance technique