Pince courbe pour circlips intérieurs

Pince courbe pour circlips intérieurs
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
[Applications]
· Bent Tip Snap Ring Pliers for Holes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCP-172L

Référence pièce
SCP-172L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.93 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 165
Shaft/hole Pour trou With or without Spring Disponible With/without tip claw replacement function N/A
Main body: option Main Body Trusco Code 373-7802 Mass(g) 200
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 10~11
Claw Tip Diameter(mm) 1.2 Claw Shape Curved Claw

Vous vous trouvez sur la page de Pince courbe pour circlips intérieurs, le numéro d'article est le suivant: SCP-172L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCP-172L.

Assistance technique