Pince plate à anneaux de retenue (pour anneaux extérieurs)

Pince plate à anneaux de retenue (pour anneaux extérieurs)
  • Remise sur volume
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· The claw can be replaced.
[Applications]
· Snap ring pliers for flat pawl shafts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SOP-173

Référence pièce
SOP-173
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 170
Shaft/hole Pour arbre With or without Spring Disponible With/without tip claw replacement function Disponible
Main body: option Main Body Trusco Code 373-8256 Mass(g) 195
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Claw can be replaced. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) -
Claw Tip Diameter(mm) - Claw Shape Flat hook

Vous vous trouvez sur la page de Pince plate à anneaux de retenue (pour anneaux extérieurs), le numéro d'article est le suivant: SOP-173.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SOP-173.

Assistance technique