Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPC0110 |
SPC0110L |
SPC0210 |
SPC5 |
SPC110L |
SPC210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Set Content | Details Type | Trusco Code | Set Content (Point) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 |
Jour même
Stock | Straight jaw 1.5 mm×10 | - | 373-8264 | - | 36 | ||
19.81 € | 1 | 6 jours | Straight jaw 1.5 mm x 10 (long) | - | 373-8272 | - | 46 | ||
26.46 € | 1 | 6 jours | Curved Claw 1.5 mm×10 | - | 373-8281 | - | 34 | ||
26.33 € | 1 | 6 jours | Straight jaw 1.5 mm and 2 mm; flat jaw and curved jaw 1.5 mm and 2 mm each in pairs. | Straight, flat, curved jaw set | 373-8337 | 5 | - | ||
19.81 € | 1 | 6 jours | Straight jaw 2 mm x 10 (long) | - | 373-8302 | - | 46 | ||
26.46 € | 1 | 6 jours | Curved Claw 2 mm×10 | - | 373-8311 | - | 34 |
Loading...
Product Category | Pièces | With or without Spring | N/A | Parts Type | Griffe de pointe de pince pour anneau de retenue |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Option | Mass(g) | 40 | Features | The claw is made of special tool steel and given an original heat treatment, making it rigid. The reverse tapered tip shape prevents the snap ring from being dropped during work and makes it suitable for work in a narrow place. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Set Content
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles