Pince

Pince

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· With a blade that cuts copper or steel wire, and a function that grips and bends wires, thin sheets and small parts.
· This is a popular tool for wirework and sheet metal working.
· The handle component is vinyl coated.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPD-150C
SPD-175C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Trusco Code Mass
(g)

37.04 €

1 6 jours 1652.15373-8345215

41.32 €

1 6 jours 1902.75373-8361275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Main body: option Main Body Features With a blade that cuts copper or steel wire, and a function that grips and bends wires, thin sheets and small parts. This is a popular tool for wirework and sheet metal working. Handle is coated with PVC. Fall-prevention strap attachment hole NA

Assistance technique