Tissu magique H 1H2UC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1H2UC-2520-BK

Référence pièce
1H2UC-2520-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

108.51 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Details Type Magic Cloth with Super-Adhesive Glue Color Black
Width(mm) 25 Length(m) 20 Thickness(mm) 2
Trusco Code 366-6158 Mass(g) 510 Features Can be fixed firmly with strong engaging force. Also ideal for preventing misalignment.
Application Fixing industrial material or construction materials. Material Polypropylene (PP) Adhesive Rubber-Based
Specifications Strong adhesive glue type Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Tissu magique H 1H2UC, le numéro d'article est le suivant: 1H2UC-2520-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1H2UC-2520-BK.

Assistance technique