Ruban textile pour emballage n° 1590

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1590-50X25

Référence pièce
1590-50X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

5.79 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 7.7N/25mm
Tensile Strength 147.1N/25mm Color Details Cardboard Trusco Code 419-6066
Mass(g) 315 Features Light and compact packaging tape. Specifications Can cut by hand
Base Material Special Fabric Adhesive Agent Material Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban textile pour emballage n° 1590, le numéro d'article est le suivant: 1590-50X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1590-50X25.

Assistance technique