Ruban adhésif en tissu, méthode de coupe : peut être coupé à la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1211-50
1215-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Color Details Trusco Code

6.86 €

1 6 jours Type rougeRed418-83651 Roll

6.86 €

1 6 jours Type blancWhite418-84031 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.21 Adhesiveness 5.46N/10mm Tensile Strength 53.3N/10mm
Mass(g) 240 Base Materials Staple Fiber + PET Adhesive Rubber-Based
Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 7 1 Roll

Assistance technique