Lacrosse écologique n° 701

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N701W03

Référence pièce
N701W03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

9.55 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.12 Color Details White
Adhesiveness 2.7N/10mm Tensile Strength 35N/10mm Tac Ball No.21
Expanding Power 2.30N/10mm Features Cross tape compliant with the Green Purchasing Law. A flexible tape material with excellent hand-cut properties, making for an easy-to-use, environmental friendly cross tape. Achieves stable performance even in low temperature working environments. Recycled PET thread is used for the warp yarn. Application Medium/heavy packing. Packing of cardboard boxes, styrofoam cases that contain farm produce, etc.
Base Material Thickness(mm) 0.08 Extensibility 25% Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Lacrosse écologique n° 701, le numéro d'article est le suivant: N701W03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N701W03.

Assistance technique