Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TT-YSD-100MM |
TT-YSD-110MM |
TT-YSD-125MM |
TT-YSD-147MM |
TT-YSD-165MM |
TT-YSD-180MM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | Compatible Model | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.90 € | 1 | 6 jours | 100 | 22 | 13,000 | Collection | 4534587 030014 | ||
41.90 € | 1 | 6 jours | 110 | 24 | 13,000 | Collection/Rechargeable | 4534587 030021 | ||
41.90 € | 1 | 6 jours | 125 | 28 | 10,000 | Collection/Circular Saw | 4534587 030038 | ||
38.29 € | 1 | 9 jours | 147 | 36 | 6,000 | Round | 4534587 030045 | ||
46.10 € | 1 | 6 jours | 165 | 36 | 6,000 | Round | 4534587 030052 | ||
49.94 € | 1 | 6 jours | 180 | 40 | 6,000 | Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw | 4534587 030069 |
Loading...
work material | Fer + acier inoxydable | Blade thickness(mm) | 1.6 | Center bore diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Adaptable cutting material | Ironwork Material, Stainless Steel, C Channel, Steel Board, Round Iron Pipe, Spiral Duct, Light Ceiling Material | Fluorine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Compatible Model
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles