Clé à molette courte, 2 fonctions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ESM-160

Référence pièce
ESM-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.49 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 24 Application For hexagon bolt/nut tightening/loosening, and pipe tightening/loosening work. Function 1 By changing the direction of the adjustment jaw, you can switch between bolt nut turning and pipe turning.
Product Width(mm) 60 Product Height(mm) 160 Product Depth(mm) 25
Product Weight(g) 240

Vous vous trouvez sur la page de Clé à molette courte, 2 fonctions, le numéro d'article est le suivant: ESM-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ESM-160.

Assistance technique