Jeu de tournevis à rotation souple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SFT6M100

Référence pièce
SFT6M100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.18 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Shaft length L (mm) 100
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Caoutchouc
Product Width(mm) 41 Product Height(mm) 200 Product Depth(mm) 105
Product Weight(g) 39 Application For tightening and loosening screw in high places. Function 1 Lower back belt drop prevention wire included. Ball grip is used to securely transfers power.
Function 2 Because of the 360° freely turning section of the shaft, it turns quickly.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis à rotation souple, le numéro d'article est le suivant: SFT6M100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SFT6M100.

Assistance technique