Pince-étau à long bec

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ERP-150L

Référence pièce
ERP-150L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.73 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Size(mm) 150
Main body: option Main Body Application Gripping, Turning, Fixing Function 1 Gripper is slim, good for usage in tight spaces.
Function 2 Use as pliers to grasp, turn, etc. Function 3 It can be strongly fixed as a clamp for metalworking Material 1 Head Section: Chrome Vanadium Steel
Material 2 Handle: Carbon Tool Steel Notes 1 Do not use it as a lifting tool. Do not use for scaffolding connection, etc. Notes 2 Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever.
Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose. Product Width(mm) 45 Product Height(mm) 167
Product Depth(mm) 15 Product Weight(g) 180

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau à long bec, le numéro d'article est le suivant: ERP-150L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ERP-150L.

Assistance technique