Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R-150F
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Width(mm) | 58 |
Height(mm) | 163 | Depth(mm) | 15 | Hardness(HRC) | 57~61 |
Main body: option | Main Body | Application | Assembly and wiring work of precision equipment. | Function 1 | Pliers adapted for a wide range of applications such as cutting, pinching and bending. |
Function 2 | It uses an original grip that fits the hand well and is excellent in workability. | Material | Special Steel | Specification 1 | Heat treatment / no oxidative quenching / cutting edge induction hardened. |
Features | Superior tip precision. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince FG à bec long, le numéro d'article est le suivant: R-150F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-150F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles