Doigt ramasseur avec DEL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMB-8R

Référence pièce
SMB-8R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.43 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 640 Maximum Absorption Power(g) 800 Mass(g) 158
Application To pick up screws or tools etc. in spaces where the hand cannot reach. Function 1 Easy to catch screws or tools in hard-to-reach places. Function 2 Can be caught with magnet (maximum attracting force 800 g).
Function 3 Light items which do not stick to the magnet can be caught with claws. Function 4 With LED, pinpoint shining can be performed even in dark places. Function 5 It has a flexible shaft that bends freely (total length 64 cm).

Vous vous trouvez sur la page de Doigt ramasseur avec DEL, le numéro d'article est le suivant: SMB-8R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMB-8R.

Assistance technique