Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EPC-50
Product Type | Coupe-tuyau | Cutting Capacity (mm) | 16~50 | Compatible Replacement Blades | Replacement Blade for EPC-50 (4977292222495) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Cutting copper / brass / PVC / iron piping. | Function 1 | Steel pipe in vinyl housing and simple pipe can be cut. | Function 2 | Comes with a chamfering cutter. |
Notes | When cutting a large or hard material such as a single pipe, fixate the object securely with a pipe vise, etc. | Product Width(mm) | 120 | Product Height(mm) | 230 |
Product Depth(mm) | 35 | Product Weight(g) | 620 |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-tube, le numéro d'article est le suivant: EPC-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPC-50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles