Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OS-100AZ-36
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | abrasive grain | Grain abrasif AZ | Mass(g) | 45 |
Features | Includes Aluminum Foil with Heat Dissipation Effect / High Quality Made in Japan | Application | For cutting thin plate and corrugated zinc-coated steel | Hardness | Q |
Maximum Circumference Speed(m/min) | 4300 | Maximum Number of Rotation(rpm) | 13500 | Reinforcement Net | Includes 2 sheet |
Abrasive material | AZ Material | JAN Code | 4907052362475 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles