Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-18A
Frontage(mm) | 600 | Depth(mm) | 400 | Height(mm) | 880 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Steps(Level) | 2 | Color Details | Sakae green | Drawer (with/without) | Included |
Caster | 75⌀ Rubber Wheels | Drawer internal dimensions(mm) | Shallow drawer: W 467 x D 308 x H 50; Deep drawer: W478×D318×H100 | Uniform Load Resistance(kg) | 200 |
Specifications, type | Top Panel Plate Type | Numbers of drawers | 3 | Note | It is not possible to change the position of fixed shelf and drawer. |
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) | Finished product | Mass(kg) | 36 | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot Ace façade 600-900mm, le numéro d'article est le suivant: A-18A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-18A.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles