Clé dynamométrique paramétrable Kanon

Clé dynamométrique paramétrable Kanon
[Features]
· The required torque can be easily set at hand.
· By exchanging the socket, several types of bolts and nuts can be tightened.
[Applications]
· For work requiring various tightening torques to be supported.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N1000QLK

Référence pièce
N1000QLK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.63 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Moule prédéfini Torque adjustment range(N·m) 20~100 Insertion Angle(mm) 12.7
Minimum graduation(N·m) 1 Head Replaceable N/A Overall Length(mm) 352
Torque Precision(±%) 3 Longueur effective(mm) 280 Corps de meuble : option Main Body
Pièce de tête (H)(mm) 31 Pièce de tête (G)(mm) 14 Pièce de tête (S)(mm) 39.4
Pièce de tête (R)(mm) 19.7 Corps de meuble (A)(mm) 27.5 Corps de meuble (E)(mm) 12.4
Corps de meuble (øC)(mm) 21.7 Masse(g) 790

Vous vous trouvez sur la page de Clé dynamométrique paramétrable Kanon, le numéro d'article est le suivant: N1000QLK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N1000QLK.

Assistance technique