[Kanon] Clé ouverte à crochet

[Kanon] Clé ouverte à crochet
[Features]
· Preset type ideal for fastening nuts and round rods with a key groove.
· Preset type torque wrench N-QLK with open wrench and hook wrench attached.
· Ideal for fastening nuts and round rods with a key groove.
· Also useful for setting the tooling to be used for machine tools and attaching blades.
· Used for piping work and maintenance in thermal and nuclear power stations throughout Japan.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

65-N450QLK

Référence pièce
65-N450QLK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

308.52 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Moule prédéfini Torque adjustment range(N·m) 10~45 Overall Length(mm) 292
Torque Precision(±%) 3 Diamètre de la clé à vis(mm) 65~70 Corps de meuble : option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de [Kanon] Clé ouverte à crochet, le numéro d'article est le suivant: 65-N450QLK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65-N450QLK.

Assistance technique