Foret TA-EZ type TEZD-MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEZD1400S16-MS
TEZD1500S20-MS
TEZD1600S20-MS
TEZD1700S20-MS
TEZD1800S20-MS
TEZD1900S25-MS
TEZD2000S25-MS
TEZD2100S25-MS
TEZD2200S25-MS
TEZD2300S25-MS
TEZD2400S32-MS
TEZD2500S32-MS
TEZD2600S32-MS
TEZD2700S32-MS
TEZD2800S32-MS
TEZD2900S32-MS
TEZD3000S32-MS
TEZD3200S32-MS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Dimensions/Ds
(φ mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Dimensions/ℓs
(mm)
Compatible Diameter Component: Clamp screw Component: wrench Supported tips

239.86 €

1 6 jours 1451113Tige de fraise166548Over 13.5, and 14.5 or lessDSW-2045HA-07TEZ1400 TEZ1410 TEZ1450

255.56 €

1 6 jours 1554119Tige de fraise206950Over 14.5, and 15.5 or lessDSW-2045HA-07TEZ1500 TEZ1550

255.56 €

1 6 jours 1658124Tige de fraise207450Over 15.5, and 16.5 or lessTSW-2556HA-08TEZ1600 TEZ1630 TEZ1650

255.56 €

1 6 jours 1761128Tige de fraise207850Over 16.5, and 17.5 or lessTSW-2556HA-08TEZ1700 TEZ1750

255.56 €

1 6 jours 1865133Tige de fraise208350Over 17.5, and 18.5 or lessTSW-2556HA-08TEZ1800 TEZ1850

281.44 €

1 6 jours 1968143Tige de fraise258756Over 18.5, and 19.5 or lessTSW-2567HA-08TEZ1900 TEZ1930 TEZ1950

281.44 €

1 6 jours 2072148Tige de fraise259256Over 19.5, and 20.5 or lessTSW-2567HA-08TEZ2000 TEZ2050

281.44 €

1 6 jours 2175152Tige de fraise259656Over 20.5, and 21.5 or lessTSW-2567HA-08TEZ2100 TEZ2150

281.44 €

1 6 jours 2279157Tige de fraise2510156Over 21.5, and 22.5 or lessDSW-307HA-10TEZ2190 TEZ2200 TEZ2230 TEZ2250

250.95 €

1 6 jours 2382161Tige de fraise2510556Over 22.5, and 23.5 or lessDSW-307HA-10TEZ2300 TEZ2350

297.13 €

1 6 jours 2486170Tige de fraise3211060Over 23.5, and 24.5 or lessDSW-307HA-10TEZ2400 TEZ2450

263.69 €

1 6 jours 2589174Tige de fraise3211460Over 24.5, and 25.5 or lessDSW-309HA-10TEZ2500 TEZ2550

289.21 €

1 6 jours 2693179Tige de fraise3211960Over 25.5, and 26.5 or lessDSW-309HA-10TEZ2600 TEZ2650

264.94 €

1 6 jours 2796183Tige de fraise3212360Over 26.5, and 27.5 or lessDSW-309HA-10TEZ2700 TEZ2740 TEZ2750

297.13 €

1 6 jours 28100188Tige de fraise3212860Over 27.5, and 28.5 or lessTSW-3510HA-15TEZ2800 TEZ2850

289.21 €

1 6 jours 29103192Tige de fraise3213260Over 28.5, and 29.5 or lessTSW-3510HA-15TEZ2900 TEZ2950

297.13 €

1 6 jours 30107197Tige de fraise3213760Over 29.5, and 30.5 or lessTSW-3510HA-15TEZ3000 TEZ3050

314.39 €

1 6 jours 32146206Tige droite3214460Over 31.5, and 32.5 or lessTSW3512HA-15TEZ3200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
With/without Oil Hole Disponible Detailed coating types Value Coat Machining Application With oil hole drilled
Specifications Effective Machining Depth with Coolant Hole: 3XDc

Assistance technique