Super Die Mate type HDM, fraise type à alésage / type standard

Super Die Mate type HDM, fraise type à alésage / type standard
[Features]
· Supports materials from cast iron and general steel to stainless steel, titanium, and inconel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HDM-3050-12R
HDM-3050-12R-22
HDM-3050-16R
HDM-3050-16R-22
HDM-4063-12R
HDM-4063-12R-22
HDM-4063-16R
HDM-4080-12R
HDM-4080-12R-25.4
HDM-4080-16R
HDM-4080-16R-25.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimensions φDb
(mm)
Dimension φD
(mm)
Dimensions φd1
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Type Dimension R
(mm)
Dimensions Lf
(mm)
Supported tips Weight
(kg)
Accessory

470.22 €

1 8 jours 5034722.22516.58.4520Hole Diameter Inch Size650RD○○1204M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10

470.22 €

1 8 jours 503472216.510.46.320Hole Diameter mm Size650RD○○1204M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10

470.22 €

1 8 jours 5034722.22516.58.4520Hole Diameter Inch Size855RD○○1606M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10

470.22 €

1 8 jours 503472216.510.46.320Hole Diameter mm Size855RD○○1606M0○○0.5Set Bolt for Arbor: M10

596.27 €

1 8 jours 6346022.22516.58.4520Hole Diameter Inch Size650RD○○1204M0○○0.7Set Bolt for Arbor: M10

596.27 €

1 8 jours 634602216.510.46.320Hole Diameter mm Size650RD○○1204M0○○0.7Set Bolt for Arbor: M10

596.27 €

1 8 jours 6346022.22516.58.4520Hole Diameter Inch Size850RD○○1606M0○○0.7Set Bolt for Arbor: M10

799.28 €

1 8 jours 8047431.752612.7832Hole Diameter Inch Size670RD○○1204M0○○1.5Set Bolt for Arbor: M16

799.28 €

1 8 jours 8046025.4209.5624Hole Diameter Inch Size655RD○○1204M0○○1.5Set Bolt for Arbor: M12

799.28 €

1 8 jours 8047631.752612.7832Hole Diameter Inch Size870RD○○1606M0○○1.4Set Bolt for Arbor: M16

799.28 €

1 8 jours 8046025.4209.5624Hole Diameter Inch Size855RD○○1606M0○○1.4Set Bolt for Arbor: M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Rainure / Vertical work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre Mounting Method Adaptateur
Machining Application Details Pocket machining / curved surface processing / helical processing

Assistance technique