Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDH-3250-R07-M12
Référence pièce
|
---|
SDH-3250-R07-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | O.D. (mm) (φ) | Total number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Dimension R (mm) | Type | Component: Clamp screw | Component: Clamp set | Component: wrench | Dimensions MD (mm) | Supported tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469.11 € | 1 | 6 jours | 25 | 3 | 35 | 23 | 17 | 3.5 | Multi-edged type | TSW-2556H | - | A-08SD | M12 | RD○○07T2M0・・・ |
Loading...
Machining Application | Rabot / Autre | Finish category | Finition | Mounting Method | Bouchon de centrage |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Coolant Holes | Available | Application | Flat surface planing/pocket machining/pocket machining/helical machining |
Vous vous trouvez sur la page de Super Die Mate, tête modulaire type SDH, le numéro d'article est le suivant: SDH-3250-R07-M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDH-3250-R07-M12.
Configurer
Propriétés de base
Component: Clamp set
Type
O.D. (mm)(φ)
Total number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension W(mm)
Dimension R(mm)
Type
Component: Clamp screw
Component: wrench
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SDH-2280-R10-M12 |
SDH-2300-R10-M16 |
SDH-2320-R12-M16 |
SDH-3280-R10-M12 |
SDH-3300-R10-M16 |
SDH-3320-R10-M16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | O.D. (mm) (φ) | Total number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension W (mm) | Dimension R (mm) | Type | Component: Clamp screw | Component: Clamp set | Component: wrench | Dimensions MD (mm) | Supported tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.99 € | 1 | 6 jours | 28 | 2 | 35 | 25 | 17 | 5 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M12 | RD○○1004MO・・・ | ||
378.76 € | 1 | 6 jours | 30 | 2 | 43 | 28 | 22 | 5 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1004MO・・・ | ||
378.76 € | 1 | 6 jours | 32 | 2 | 43 | 28 | 22 | 6 | Regular Type | DSW-410H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1204MO・・・ | ||
469.11 € | 1 | 6 jours | 28 | 3 | 35 | 25 | 17 | 5 | Multi-edged type | CSW-408H | - | A-15 | M12 | RD○○1004M0・・・ | ||
486.95 € | 1 | 6 jours | 30 | 3 | 43 | 28 | 22 | 5 | Multi-edged type | CSW-408H | - | A-15 | M16 | RD○○1004M0・・・ | ||
432.30 € | 1 | 6 jours | 32 | 3 | 43 | 28 | 22 | 5 | Regular Type | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD○○1004MO・・・ |