Fraise hémisphérique monobloc SBEL

Fraise hémisphérique monobloc SBEL
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBEL-R0.5
SBEL-R0.6
SBEL-R0.7
SBEL-R0.8
SBEL-R0.9
SBEL-R0.75
SBEL-R1.0
SBEL-R1.5
SBEL-R1.25
SBEL-R1.75
SBEL-R2.0
SBEL-R2.5
SBEL-R2.25
SBEL-R2.75
SBEL-R3.0
SBEL-R3.5
SBEL-R3.25
SBEL-R3.75
SBEL-R4.0
SBEL-R4.5
SBEL-R4.25
SBEL-R4.75
SBEL-R5.0
SBEL-R5.5
SBEL-R6.0
SBEL-R6.5
SBEL-R7.0
SBEL-R7.5
SBEL-R8.0
SBEL-R8.5
SBEL-R9.0
SBEL-R9.5
SBEL-R10.0
SBEL-R12.5
SBEL-R15.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φd
(mm)

107.03 €

1 Disponible 8 jours 0.554541

107.03 €

1 Disponible 8 jours 0.654541.2

107.03 €

1 Disponible 8 jours 0.784541.4

107.03 €

1 Disponible 8 jours 0.884541.6

107.03 €

1 Disponible 8 jours 0.984541.8

107.03 €

1 Disponible 8 jours 0.7584541.5

138.20 €

1 Disponible 8 jours 1105042

138.20 €

1 Disponible 8 jours 1.5155543

138.20 €

1 Disponible 8 jours 1.25135042.5

143.96 €

1 Disponible 8 jours 1.75185543.5

140.13 €

1 Disponible 8 jours 2206044

112.07 €

1 Disponible 8 jours 2.5257065

118.86 €

1 Disponible 8 jours 2.25236064.5

121.54 €

1 Disponible 8 jours 2.75288065.5

112.73 €

1 Disponible 8 jours 3308066

142.97 €

1 Disponible 8 jours 3.5308087

135.59 €

1 Disponible 8 jours 3.25308066.5

162.59 €

1 Disponible 8 jours 3.75359087.5

149.09 €

1 Disponible 8 jours 4359088

194.49 €

1 Disponible 8 jours 4.54090109

176.09 €

1 Disponible 8 jours 4.25359088.5

219.04 €

1 Disponible 8 jours 4.7545100109.5

214.12 €

1 Disponible 8 jours 5451001010

227.63 €

1 Disponible 8 jours 5.5451001011

291.42 €

1 Disponible 8 jours 6501001212

389.57 €

1 Disponible 8 jours 6.5501101213

449.71 €

1 Disponible 8 jours 7551201214

568.73 €

1 Disponible 8 jours 7.5551201615

604.31 €

1 Disponible 8 jours 8551301616

724.55 €

1 Disponible 8 jours 8.5551302017

792.04 €

1 Disponible 8 jours 9551302018

858.30 €

1 Disponible 8 jours 9.5581402019

913.50 €

1 Disponible 8 jours 10601502020

1,209.22 €

1 Disponible 8 jours 12.5651502525

1,288.96 €

1 Disponible 8 jours 15801503230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Acier général / Acier trempé et durci / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu R Precision(μm) 0~-50 Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R
Features 2-Flute, Long Blade Length Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys With/Without Torsion Available

Assistance technique