Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THSP-1-610 |
THSP-2-820 |
THSP-2-840 |
THSP-3-1025 |
THSP-3-1050 |
THSP-4-1410 |
THSP-4-1420 |
THSP-4-1435 |
THSP-4-1470 |
THSP-5-1845 |
THSP-5-1890 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | shank | Overall Length (mm) | Tip diameter (mm) | Edge surface distance (mm) | Trusco Code | Mass (g/group) | Half Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436.45 € | 1 | 6 jours | MT1 | 100 | 6 | 1 | 491-9912 | 150 | 40 | ||
286.29 € | 1 | 6 jours | MT2 | 125 | 8 | 2 | 330-3918 | 200 | 50 | ||
286.79 € | 1 | 6 jours | MT2 | 125 | 8 | 4 | 330-3900 | 200 | 50 | ||
374.28 € | 1 | 6 jours | MT3 | 155 | 10 | 2.5 | 330-3934 | 400 | 60 | ||
335.98 € | 1 | 6 jours | MT3 | 155 | 10 | 5 | 330-3926 | 450 | 60 | ||
592.69 € | 1 | 6 jours | MT4 | 195 | 14 | 1 | 491-9921 | 1350 | 70 | ||
520.65 € | 1 | 6 jours | MT4 | 195 | 14 | 2 | 491-9939 | 1850 | 70 | ||
451.73 € | 1 | 6 jours | MT4 | 195 | 14 | 3.5 | 330-3951 | 900 | 70 | ||
422.33 € | 1 | 6 jours | MT4 | 195 | 14 | 7 | 330-3942 | 950 | 70 | ||
799.65 € | 1 | 6 jours | MT5 | 250 | 18 | 4.5 | 330-3977 | 2300 | 90 | ||
729.12 € | 1 | 6 jours | MT5 | 250 | 18 | 9 | 330-3969 | 2450 | 90 |
Loading...
Features | The tip of the lathe center has been cut so as not to touch the workpiece. | Application | Prevents center deflection. | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure( S45C) |
---|---|---|---|---|---|
Material 1 | Suitable for hardening abrasive/carbide tip JIS B 4104 |
Configurer
Propriétés de base
shank
Overall Length(mm)
Tip diameter(mm)
Edge surface distance(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles