Brosse biseau à grain, avec grain abrasif #60

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BN-22

Référence pièce
BN-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.10 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse biseautée Outer Diameter(mm) 85 Wire diameter(mm) 0.9
Diamètre de coupe(mm) 65 Longueur du capillaire(mm) 13.0 Nombre de rotations maximal(rpm) 12,000
Diamètre de vis(mm) 10p1.5 Diamètre de la pierre à meuler(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Brosse biseau à grain, avec grain abrasif #60, le numéro d'article est le suivant: BN-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BN-22.

Assistance technique