Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WB-1 |
WB-2 |
WB-10 |
WB-11 |
WB-12 |
WB-14 |
WB-15 |
WB-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Épaisseur de la pointe (mm) | Diamètre de coupe (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur du capillaire (mm) | Nombre de rotations maximal (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.88 € | 2 | Disponible | 11 jours | 100 | 0.25 | 9.53 | 19 | 55 | 18 | 22.5 | 6,000 | |
15.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 0.25 | 12.7 | 19 | 55 | 18 | 22.5 | 6,000 | |
20.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 150 | 0.35 | 25.4 | 22 | 90 | 20 | 30 | 4,300 | |
27.40 € | 5 | 13 jours | 200 | 0.35 | 15.88 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | ||
27.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 200 | 0.35 | 19.05 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | |
39.39 € | 5 | 13 jours | 250 | 0.35 | 19.05 | 25 | 125 | 22 | 62.5 | 3,000 | ||
39.39 € | 5 | 13 jours | 250 | 0.35 | 25.4 | 25 | 125 | 22 | 62.5 | 3,000 | ||
50.05 € | 5 | 13 jours | 300 | 0.35 | 25.4 | 32 | 150 | 22 | 75.0 | 2,400 |
Loading...
Product Type | Brosse pour roue |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Épaisseur de la pointe(mm)
Diamètre de coupe(mm)
Épaisseur(mm)
Longueur du capillaire(mm)
Nombre de rotations maximal(rpm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles