Brosse cylindrique / Brosse cylindrique avec tige en laiton miniature / Diamètre du fil : 0,15 mm / Diamètre de la tige : 3 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SME-250

Référence pièce
SME-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.16 €

5 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 3 Material Brass
Shaft length 30 Hair length 10

Vous vous trouvez sur la page de Brosse cylindrique / Brosse cylindrique avec tige en laiton miniature / Diamètre du fil : 0,15 mm / Diamètre de la tige : 3 mm, le numéro d'article est le suivant: SME-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SME-250.

Assistance technique