Schietti

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PLS-135O

Référence pièce
PLS-135O
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.27 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 134
With or without Spring N/A Maximum Opening Width(mm) 18 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 1.3 Nominal Dimensions(mm) 135 Tip Component Thickness(mm) 8
Color Orange Main body: option Main Body JAN Code 4953880123238
Weight(g) 95 Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment
Surface Treatment Cation Electrodeposition Coating

Vous vous trouvez sur la page de Schietti, le numéro d'article est le suivant: PLS-135O.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PLS-135O.

Assistance technique