Fraise pour 120° type à chanfreiner N 6714

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6714-004.000
6714-006.000
6714-008.000
6714-010.000
6714-012.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
shank diameter d2
(mm)

44.02 €

1 6 jours 450224

50.53 €

1 6 jours 657216

63.13 €

1 6 jours 863278

76.53 €

1 Disponible 8 jours 10723210

102.94 €

1 8 jours 12833812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip angle (θ) 120 Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type A Number of flutes(sheet) 4 Standard G.S.
Coating Details TiAℓN Blade diameter tolerance js9

Assistance technique